Fallback image
Micro Motion CNG Coriolis Flow Meter

Micro Motion CNG Coriolis Durchfluss-Messsystem

Purpose-built for CNG dispensers, this compact, high-accuracy meter supports custody transfer and fast fill times—ideal for both light- and heavy-duty vehicle fueling.

CNG-Durchfluss-Messsysteme mit einem Zähler erfüllen die Anforderungen an die Messung von komprimiertem Erdgas für den eichamtlichen Verkehr in Zapfsäulen für leichte und schwere Fahrzeuge und verkürzen gleichzeitig die Befüllzeit durch höhere Durchflussraten.

Hauptmerkmale

  • Ermöglicht den flexiblen Einsatz als zweckbestimmte Lösung mit einem einzelnen Messsystem bei Betankungsstationen für Personenkraftwagen, Kleintransporter, Lastkraftwagen und Omnibusse.
  • Die erhältliche Konstruktion aus Edelstahl 316L kann die meisten Medien handhaben.
  • Große Auswahl an Ausführungen der Auswerteelektronik, einschließlich Direktanschluss, wird den Anforderungen von Befülleinrichtungen gerecht.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class I, Div 1, Groups C und D; Class I, Div 2, Groups A, B, C und D; Class II, Div 1, Groups E, F und G), ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Zeiteinsparung durch kompaktes Design, ohne bewegte Teile, ohne spezielle Anforderungen an Montage oder Rohrleitungsführung.
  • Zulassung für eichamtlichen Verkehr.