Fallback image
Micro Motion Compact Density Meter

Micro Motion Kompaktes Dichtemesssystem

Providing precision density and temperature for custody transfer and concentration measurement, the Compact Density Meter (CDM) features simple system integration, health diagnostics and flow-rate indication to help verify sample integrity.

Hauptmerkmale

  • Überragende praktische Leistung mit erhöhter und kombinierter Temperatur- und Druckkalibrierung.
  • Die Durchflussanzeige sichert die Integrität der Proben.
  • Reduzierte Messfehler und minimierte, negative Einflüsse der Installation mit Widerstandsthermometer im Gehäuse, die sich dem Umgebungsdruck anpassen.
  • Übereinstimmung und Konformität mit weltweiten Normen - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Schnelle Installation und Verifizierung des Messsystemzustands mit intelligenten internen Diagnosefunktionen.
  • Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.