
Micro Motion F-Serie Kompakte, entleerbare Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte
Compact, drainable Coriolis meters delivering best-in-class accuracy and reliability for critical process control. Ideal for tight spaces and demanding applications.
Hauptmerkmale
- Hochgenaue Massefluss-, Volumenfluss- und Dichtemessungen in Anwendungen, die eine kompakte, entleerbare Ausführung erfordern.
- Alle Größen sind in Edelstahl 316L und Nickellegierung C-22 erhältlich.
- Verbesserte Messung und Nachverfolgung mit erweiterten Prozess- und Messsystemdiagnosefunktionen mit On-Board-Verlauf und Protokollierung.
- Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
- Zulassungen für den eichgenauen Verkehr von MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada und INMETRO Brazil.
- Unübertroffene MVD-Auswerteelektronik-Technologie, die schnellste Ansprechzeiten und genaue Batch- und Prozessmessungen ermöglicht.