Fallback image
Fallback image

Videos

FDM

Micro Motion Schwinggabel-Dichtemesssystem FDM

A direct-insertion Fork Density Meter, that offers installation flexibility with continuous, real-time density and concentration measurement in pipelines, bypass loops and tanks.

Sofort einsetzbarer Schwinggabel-Dichtemesser, der Installationsflexibilität mit durchgehender Echtzeitmessung von Dichte und Konzentration in Rohren, Umführungsschlaufen und Behältern.

Hauptmerkmale

  • Erhöhte Installationsflexibilität mit kontinuierlicher Echtzeitmessung in Rohrleitungen, Bypasskreisen und Tanks.
  • Große Auswahl an korrosionsbeständigen Werkstoffen für die Messung der Dichte und Konzentration von kritischen Chemikalien.
  • Mit der diamantähnlichen Kohlenstoffbeschichtung (DLC) kann eine Reibungsminderung und eine bessere Beschichtungsimmunität sichergestellt werden.
  • Interne Diagnosefunktion für eine schnelle Verifizierung des Zustands und der Installation des Messsystems.
  • Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Verwenden Sie unser detailliertes schematisches Hilfsmittel, um mehr über unsere dedizierten Messsysteme für Dichte und Viskosität zu erfahren