Fallback image
Fallback image

Videos

Micro Motion G-Series Ultracompact Coriolis Flow Meters

Kompakte, benutzerfreundliche Micro Motion™ Durchfluss- und Dichtemesssysteme der Serie G

Ein kompaktes Coriolis Durchfluss-Messsystem aus Edelstahl 316L, das sich hervorragend für allgemeine Massendurchfluss- und Dichtemessungen eignet.

Micro Motion Coriolis Durchfluss- und Dichtemesssysteme der Serie G eignen sich ideal für Anwendungen zur Prozessüberwachung und -optimierung. Sie zeichnen sich durch eine einfache Auswahl, eine unkomplizierte Installation dank marktführender Kompaktheit, eine schnelle Anbindung an die neuesten Micro Motion Messumformer sowie eine optimierte Wartung mit Smart Meter Verification aus. Die Serie G ist nun auch in einer hygienischen Ausführung erhältlich und bringt die bewährte Micro Motion-Leistung in hygienische Anwendungen in den Bereichen Life Sciences sowie Lebensmittel und Getränke. Seine reinigungsfähige, selbstentleerende Konstruktion erfüllt die 3-A-, EHEDG- und ASME BPE-Standards für kontaminationsfreie Messungen und ist somit eine einfache und zuverlässige Wahl für kontrollierte Umgebungen.

Hauptmerkmale

  • Äußerst kompakte Bauweise für eingeschränkte Platzverhältnisse
  • Lasergravierte Kennzeichnung für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Breite Konnektivität und einfache Bedienung mit Micro Motion Elektronik
  • Integritätssicherung der Messung in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Breite Palette an Zulassungen und Zertifizierungen des Messsystems, einschließlich CSA, ATEX, IECEx und NAMUR
  • Leichtes Design ermöglicht einfache Handhabung und mobile Installationen

Auswahlhilfe

Machen Sie sich mit den Unterschieden zwischen Standard- und Hygiene-Messsystemen der G-Serie vertraut, damit Sie die beste Lösung für Ihren Prozess, Ihre Compliance-Anforderungen und Ihre Installationsumgebung auswählen.​

img

Micro Motion Messsysteme der G-Serie für Massedurchfluss und Dichte

Eine äußerst kompakte Lösung, ideal für Anwendungen zur Prozessüberwachung und -optimierung.​

  • Äußerst kompakt und leicht, erfordert keine geraden Ein- und Auslaufstrecken, erlaubt einfachen Einbau bei beschränkten Platzverhältnissen

  • Direkte Messung von Massefluss und Dichte

  • Erhältlich mit zuverlässiger Micro Motion-Elektronik: 5700, 4700, 4200, 1600​​

  • In jedem Sensor integrierte Smart Meter Verification ermöglicht vorausschauende Wartung und frühzeitige Erkennung von Korrosion und Erosion

  • QR-Code-Zugriff auf die digitalen Tools von myEmerson vereinfacht das Asset-Management

  • NAMUR-konforme Optionen für Einbaulängen

img

Hygiene-Messsysteme der G-Serie von Micro Motion für Massedurchfluss und Dichtemessgeräte​

Eine Erweiterung der innovativen Plattform von Micro Motion G-Serie für den Einsatz in Hygieneanwendungen.​

  • Elektropolierte Oberflächengüte von Ra 0,4 µm oder 0,8 µm lieferbar

  • Zertifiziert für hygienische und aseptische Anwendungen

    • EHEDG-zertifiziert​

    • 3-A-autorisiert​

    • Entwurf ASME® BPE-konform​

    • TSE/BSE-frei​

  • Selbstentleerend bei vertikaler oder horizontaler Ausrichtung

  • Hygienegerechte Kennzeichnung durch Lasergravur​

  • Mit 1600 Power-over-Ethernet (PoE) reduzierte Komplexität der Verkabelung

Fallback image

Micro Motion Coriolis Durchfluss- und Dichtemesssysteme der G-Serie

Die Micro Motion G-Serie eignet sich hervorragend für Prozessüberwachungs- und Optimierungsanwendungen in sämtlichen Branchen und bietet leichte Auswahl mit vorkonfigurierten Modellen, einfache Installation mit marktführender Kompaktheit, schnelle Konnektivität mit den neuesten Micro Motion Messumformern 4200, 1600, 4700 und 5700 sowie optimierte Wartung mit Smart Meter Verification™.