Fallback image
GDM

Micro Motion Gasdichtemesssystem GDM, Ni-Abstand C Und 316L Edelstahl

A Ni-Span C, 316L Stainless Steel, fiscal Gas Density Meter designed for high accuracy, gas density and concentration measurement.

Geeichter Gasdichtemesser aus N-Span C und 316L-Edelstahl für zuverlässige Messungen von Gasdichte und -konzentration.

Hauptmerkmale

  • Reaktionsschnelle, direkte Gasdichtemessung gemäß AGA 3 und ISO 5167.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Schnelle Verifizierung des Zustands und des Status des Messsystems mittels erweiterten internen Diagnosefunktionen.
  • Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
  • Verwenden Sie unser detailliertes schematisches Hilfsmittel, um mehr über unsere dedizierten Messsysteme für Dichte und Viskosität zu erfahren