Fallback image
Fallback image

Videos

Micro Motion H-Series

Micro Motion H-Serie - Hygienische Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte

Hygienic, compact, and cleanable. Designed for sanitary applications with best-in-class flow and density accuracy—even under tough conditions.

Die präzisen Fit-and-Forget-Messgeräte für Niederfrequenz der H-Serie mit einem kompakten, entleerbaren und reinigbaren Design sind ideal für hygienische Anwendungen bei der Prozesssteuerung. Zuverlässige Leistung unter extremen Prozessbedingungen, einschließlich eingeschlossenem Gas.

Hauptmerkmale

  • Die hervorragende Sensibilität in kompakter Ausführung minimiert Schwankungen in der Prozesssteuerung.
  • Sichert Produktkonsistenz und -qualität mittels überlegener Dichtemessung
  • Selbstentleerende Ausführung und überragende Temperaturstabilität ermöglichen schnelle Produktwechsel.
  • Auswahl an Optionen, einschließlich hochglanzpolierter Edelstahl 316L mit einer Oberflächengüte von bis zu 15 RA.
  • Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.
  • Überragende Zweiphasen-Durchflussfähigkeit für Anwendungen mit Batching, Beladen und eingeschlossener Luft in einem kompakten, hygienischen Auswerteelektronikgehäuse aus Edelstahl.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Für den Einsatz in SIP-, CIP- und sanitären Umgebungen, wo eine Übereinstimmung gemäß 3-A und EHEDG erforderlich ist.