Fallback image
Micro Motion Heavy Fuel Viscosity Meter

Micro Motion HFVM Viscomaster Schweröl-Viskosimeter, Edelstahl 316L

A 316L Stainless Steel fork with DLC coated tines for measurement and control of heavy fuel oil (HFO) that supplies engines, turbines and burners in marine and power applications.

Eine Gabel aus Edelstahl 316L mit DLC-beschichteten Zinken zur Messung und Regelung von Schweröl (Heavy Fuel Oil, HFO), das Motoren, Turbinen und Brenner in Schiffs- und Energieanwendungen versorgt.

Hauptmerkmale

  • Marine-Zulassungen von Lloyds London, German Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas und dem American Bureau of Shipping.
  • Einfache Nachverfolgung der kontinuierlichen, multivariablen Messung von Viskosität, Dichte und Temperatur.
  • Mit der diamantähnlichen Kohlenstoffbeschichtung (DLC) kann eine Reibungsminderung und eine bessere Beschichtungsimmunität sichergestellt werden.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, kopfmontierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Erweiterte Flexibilität durch Nachrüstsätze für Ersatzlösungen der Kapillar- und Torsionsmessgeräte.
  • Verwenden Sie unser detailliertes schematisches Hilfsmittel, um mehr über unsere dedizierten Messsysteme für Dichte und Viskosität zu erfahren