Fallback image
820_LNGM10_LNGS06

Micro Motion LNG-Dosiersystem der neuen Generation

The LNG dispenser system uses both a liquid delivery and gas return meter which is seamlessly integrated with a single transmitter to offer a complete dispensing measurement solution in one package.

Das LNG-Dosiersystem verfügt sowohl über ein Flüssigkeitsabgabe- als auch ein Gasrückführungs-Messgerät, die nahtlos in einen einzelnen Messumformer integriert sind, um eine komplette Messlösung für die Abgabe von LNG in einem einzelnen Paket bereitzustellen.

Hauptmerkmale

  • Da sowohl das Befüllungs- als auch das Gasrückführungs-Messgerät in einen einzigen Messumformer integriert sind, bietet dieses System eine komplette Messlösung für die Abgabe von LNG.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht platzsparende Installation
  • 2-in-1-Dual-Core-Prozessor mit eingebauter Sicherheitsbarriere vereinfacht die Verkabelung
  • Steckverbindung in Luftfahrtqualität verbessert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • Ausgezeichnete Messergebnisse in Zweiphasen-Strömungsbedingung ermöglichen die Bewältigung der Herausforderungen von eingeschlossenem Gas
  • Vermeidung bewegter Teile, die im Laufe der Zeit verschleißen können, sorgt für zuverlässige und reproduzierbare Messungen
  • Durch Drittagentur zertifizierte Leistungsmerkmale und Zulassung für den eichpflichtigen Verkehr sichern die Einhaltung lokaler Anforderungen