Fallback image
Micro Motion MVD Direct Connect

Micro Motion MVD Direct Connect

Smart, direct-connect Coriolis meter with Modbus interface. Delivers fast, accurate flow data with reduced wiring and installation costs. Ideal for OEMs and integrators.

Micro Motion MVD Direct Connect verbindet die Leistungsmerkmale von Micro Motion Durchfluss-Messumformern mit einem direkten Modbus-Interface. Durch die Option mit eigensicherer Barriere kann das Messsystem in Ex-Bereichen installiert werden und bietet die gleichen Vorteile der Spannungsversorgung wie eine Auswerteelektronik.

Hauptmerkmale

  • Die einzigartige, in einen Modbus-Host integrierbare MVD Direct Connect-Architektur ermöglicht die Vereinfachung der Installation und die Reduzierung der Kosten.
  • Erhalten Sie Zugriff auf alle Micro Motion Prozessvariablen, integrierte Diagnosefunktionen und die vollständige Sensorkonfiguration.
  • Die optionale kompakte DIN-Schienen-Montage ermöglicht die Installation im Ex-Bereich und bietet eine entsprechende Spannungsversorgung.