Fallback image
Fallback image

Videos

R-Series General Purpose Coriolis Flow and Density Meters

Micro Motion Universal-Messsysteme der R-Serie für Durchfluss und Dichte

Reliable, utility-grade Coriolis meters for flow and density. Compact, cleanable, and built to perform across a wide range of applications.

Low-footprint, drainable R-Series Coriolis flow meters provide accurate flow and density measurements. They are ideally suited for general purpose applications that typically require repeatable, reliable, low-maintenance measurements.

Hauptmerkmale

  • Starke Leistungsmerkmale bei Massedurchfluss- und Volumendurchflussmessungen von Flüssigkeiten in einem kompakten Design.
  • Erhöhte Flexibilität mit einer Konstruktion aus Edelstahl 316L, die mit den meisten Prozessmedien kompatibel ist.
  • Kosteneinsparungen durch die integrierte Auswerteelektronik, die über eine Architektur mit nur Durchflussvariablen verfügt.
  • Die robusten Optionen der Auswerteelektronik umfassen Gehäuse für Class I, Division 1/Zone 1 mit optionalem Bedieninterface.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Durch das Fehlen beweglicher Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
  • Das kompakte Design kann nahezu überall installiert werden.