Fallback image
Fallback image

Videos

Micro Motion SGM Gas Specific Gravity Meter

Micro Motion Gasspezifisches Gravimeter SGM

 Gas Specific Gravity Meter designed to provide a fast-response, direct measurement of gas specific gravity, molecular weight and relative density.

Gasspezifischer Gravimeter für schnelle, direkte Messungen von gasspezifischer Dichte, Molekulargewicht und relativer Dichte.

Hauptmerkmale

  • Direkte, schnelle Messung der spezifischen Gasdichte, des Molekulargewichts sowie der relativen Dichte und Basisdichte.
  • Gleichzeitige Berechnung von bis zu vier Gasreinheitskurven, um jeden Zyklus des wasserstoffgekühlten Generatorbetriebs zu unterstützen.
  • Erneute Konfiguration oder Kalibrierung ist bei einer Spülung nicht erforderlich.
  • Multivariable Ausgaben, einschl. Wasserstoffreinheit, Brennwert/BTU, Wobbeindex und Masse- oder Standard-Volumendurchfluss.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Schnelle Verifizierung des Zustands und des Status des Messsystems mittels erweiterten internen Diagnosefunktionen.
  • Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
  • Verwenden Sie unser detailliertes schematisches Hilfsmittel, um mehr über unsere dedizierten Messsysteme für Dichte und Viskosität zu erfahren