Fallback image
Fallback image

Videos

Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T075T Sensor and 3700 Transmitter

Micro Motion Coriolis-Messsystem der T-Serie für Durchfluss und Dichte mit geradem Messrohr

Straight-tube titanium design for hygienic, clean-in-place applications. Self-draining, plug-resistant, and built for ultra-pure fluids.

Das Coriolis-Messsystem der T-Serie für Durchfluss und Dichte mit einzelnem geraden Rohr bietet überragende Durchflussmessungen mit vollständig aus Titan hergestellten mediumberührten Teilen. Es verfügt über ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und ist selbstentleerend mit einem verstopfungsfreien Durchflussweg.

Hauptmerkmale

  • Direkte Inline-Messung von Massedurchfluss, Dichte, Konzentration und Volumendurchfluss sowie Temperatur mit einem einzelnen Gerät.
  • Eine mit den meisten Medien kompatible Konstruktion aus Titan ist erhältlich.
  • Das breite Angebotsspektrum an Messumformern entspricht praktisch allen Konnektivitätsanforderungen.
  • Einsatz in hygienischen Anwendungen mit verbesserter 15 und 32 rA Oberfläche und EHEDG-Zertifizierung, 3-A-Zertifizierung und ASME BPE.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Zeiteinsparung durch eine Konstruktion mit CIP- und SIP-Fähigkeit.
  • Vereinfachte Installation dank der äußerst robusten Konstruktion, die keine geraden Strecken oder Strömungsgleichrichter erfordert.