Fallback image
Net Safety Millennium II Dual Channel Universal Gas Transmitter

Net Safety™ Millennium II Zweikanalmessumformer

Dual‑channel gas detection transmitter with independent signal processing, continuous self‑diagnostics, and fault‑tolerant operation for high‑integrity toxic and combustible gas monitoring.

Der Net Safety Millenium II (M22) Zweikanal-Universal-Gasmessumformer wurde von Grund auf mit innovativen Funktionen ausgestattet, die Manager und Anwender vor Ort und im tagtäglichen harten Einsatz sowie unter extremsten Umgebungsbedingungen verlangen.

Hauptmerkmale

  • Ein Gasmessumformer für zwei Gaserkennungspunkte
  • Universal-Gasmessumformer − mit allen Gassensortypen kompatibel (Infrarot-, katalytische und elektrochemische Sensoren)
  • Breiter Spannungsbereich ermöglicht verbesserte Stabilität und Systemkompatibilität
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Mischen und Anpassen aller Gassensortypen mit einem einzigen Gasmessumformer für größere Abdeckung und Flexibilität
  • Komplette Diagnosefunktionen mit Ereignis- und Datenprotokollierung
  • Intuitives Menüsystem bietet dem Bediener einen nicht-intrusiven Set-Up und eine Kalibrierschnittstelle. Vor Ort auswählbare Gaskurven und Messbereiche.
  • Große Entfernung der Sensoren möglich (mehr als 600 m/2.000 ft.)