Fallback image
Net Safety™ Millennium II Single Channel Transmitter

Net Safety™ Millennium II Einkanalmessumformer

Protect people and operations with a single‑channel gas transmitter engineered for universal sensors, advanced diagnostics, and reliable performance in extreme industrial conditions.

Der Net Safety Millennium II (M21) Einkanal-Universal-Gasmessumformer kann mit einer breiten Palette von Sensoren für giftige oder brennbare Gase ausgestattet werden, darunter Infrarot-, katalytische und elektrochemische Sensoren. Die Gassensoren sind vorkalibriert und lassen sich leicht an den Gasmessumformer anschließen, der einen neu eingebauten Sensor erkennt und automatisch das spezifische Konfigurationsprofil des Gassensors hochlädt.

Hauptmerkmale

  • Universal-Gasmessumformer − mit allen Gassensortypen kompatibel (Infrarot-, katalytische und elektrochemische Sensoren)
  • Breiter Spannungsbereich ermöglicht verbesserte Stabilität und Systemkompatibilität
  • Niedrigster Energieverbrauch auf dem Markt.
  • Komplette Diagnosefunktionen mit Ereignis- und Datenprotokollierung.
  • Intuitives Menüsystem bietet dem Bediener eine nicht-intrusive Einrichtung und eine Kalibrierschnittstelle.
  • Vor Ort wählbare Gaskurven und Messbereiche.
  • Große Entfernung der Sensoren möglich (+2.000 ft./600 m)