Fallback image
rosemount st3 xchem sensor

Net Safety™ Millennium II ST3 XChem Gassensor für giftige Gase [Electrochemical]

Detects hydrogen sulfide, carbon monoxide, and oxygen levels. Featuring a “SimpleClick” sensor design and low power use, they are compatible with multiple universal gas transmitters.

Net Safety Millennium II ST3 XChem elektrochemische Gassensoren für giftige Gase bieten hohe Spezifität, schnelles Ansprechverhalten und eine lange Lebensdauer. Diese Sensoren für giftige Gase können Schwefelwasserstoffgas, Kohlenmonoxid und Sauerstoffgehalt erkennen. Alle Net Safety Millennium ST3 Gassensoren für giftige Gase sind mit dem Net Safety Millennium II Basic (M2B) Universal-Gasmessumformer, dem Net Safety Millennium II (M21) Einkanal-Universal-Gasmessumformers oder dem Net Safety Millennium II (M22) Zweikanal-Universal-Gasmessumformers kompatibel. Das Design bietet einen schnellen „SimpleClick“ Sensorelementaustausch und hat einen extrem niedrigen Energieverbrauch.

Hauptmerkmale

  • Diagnosefunktion für den rechtzeitigen Austausch des Gassensors
  • Plug&Play-Bauweise ermöglicht automatische Erkennung der Konfiguration des Sensors für giftige Gase durch den Messumformer
  • Geringer Energieverbrauch verlängert die Laufzeit
  • Vor Ort wählbare Messbereiche
  • Konzipiert für extremste industrielle Umgebungen