Fallback image
Net Safety™ Millennium II SC310 Catalytic Bead Combustible Gas Sensor

Net Safety™ Millennium II SC310 katalytischer Verbrennungsgassensor

Delivers rapid, reliable detection of combustible gases with wide range coverage, long sensor life, and self compensating performance—ensuring safer operations with minimal maintenance.

Der Net Safety Millennium SC310 katalytische Verbrennungsgassensor bietet vielseitige, robuste und bewährte Leistung in einer widerstandsfähigen Einheit, die für extremste Industrieumgebungen entwickelt wurde. Bei allen brennbaren Gastypen ist die Erkennung von % LEL schnell und zuverlässig. Die Verwendung des Net Safety Millennium II Basic (M2B) Universal-Gasmessumformers, des Net Safety Millennium II (M21) Einkanal-Universal-Gasmessumformers oder des Net Safety Millennium II (M22) Zweikanal-Universal-Gasmessumformers vereinfacht die Wartung vor Ort.

Hauptmerkmale

  • Erkannte Gase (unvollständige Liste): Methan, Propan, n-Butan, Isobutylen, Wasserstoff, Ethan, Pentan, Hexan, Heptan, Ethylen, Propylen
  • Niedrigster Energieverbrauch auf dem Markt
  • Große Entfernung der Sensoren möglich (mehr als 600 m [2.000 ft.])
  • Branchenführende 5-Jahres-Gewährleistung für Gassensoren
  • Nicht-selektives Ansprechverhalten – erkennt sowohl Kohlenwasserstoff als auch nicht-Kohlenwasserstoff-basierte Verbrennungsgase.
  • Vollständiges Profil von Korrekturfaktoren ermöglicht genaue Kalibrierungen.
  • Konzipiert für extremste industrielle Umgebungen