Fallback image
paine 210-60-090 differential pressure transducer

Paine™ 210-60-090 Differenzdruck-Messumformer

Paine 210-60-090 Differential Pressure Transducer offers differential pressure measurement with dual sensing elements, ideal for actuator feedback and aviation testing.

Der Paine™ 210-60-090 Differenzdruck-Messumformer misst den Differenzdruck in zahlreichen Anwendungen, wie z. B. Antriebsstellungs-Rückmeldesignale von Servoventilen bis hin zu Luftfahrttestumgebungen. Das Gerät ist mit zwei getrennten Sensorelementen für die Druckmessung an den Eingangsanschlüssen ausgestattet und bietet einen Differenzausgang. Dank seiner einzigartig kleinen Ausführung hält der Messumformer darüber hinaus den rauesten Umgebungen stand.

Hauptmerkmale

  • Langlebige Lösung mit dauerhaften Leistungsmerkmalen widersteht dem Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Ausführung mit hoher Stoß- und Vibrationsfestigkeit ermöglicht eine äußerst präzise und zuverlässige Drucküberwachung unter vielen Betriebsbedingungen.
  • Anschlussadapter ermöglichen eine große Breite von Anschlussoptionen.
  • Einzigartige kleine und kompakte Bauweise vereinfacht die Installation.
  • Temperaturkompensierte Ausführung sorgt für äußerst genaue Druckmessungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).