Fallback image
paine 210-65-010 compensated dp transducer

Paine™ 210-65-010 Differenzdruck-Messumformer

Paine 210-65-010 Differential Pressure Transducer is designed for differential measurements in Skydrol® aviation hydraulic fluid applications.

Der Paine™ 210-65-010 Differenzdruck-Messumformer ist für Differenzmessungen in Anwendungen mit feuerbeständiger Skydrol® Hydraulikflüssigkeit für die Luftfahrt konzipiert. Dieser Messumformer verfügt über zwei getrennte Sensorelemente für die Messung des Differenzdrucks an Eingangsanschlüssen. Dank seiner Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit liefert dieses Gerät auch unter rauen und anspruchsvollen Bedingungen hochpräzise Messungen.

Hauptmerkmale

  • Mit Skydrol® Hydraulikflüssigkeit für die Luft- und Raumfahrt kompatibel.
  • Ausführung mit hoher Stoß- und Vibrationsfestigkeit ermöglicht äußerst präzise und zuverlässige Druckmessungen unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
  • Langlebige Lösung mit dauerhaften Leistungsmerkmalen widersteht dem Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Anschlussadapter ermöglichen eine große Breite von Anschlussoptionen.
  • Kompakte Bauweise bietet eine einfach zu verwendende Lösung zur Differenzdruckmessung.