Fallback image
paine 211-50-070 hp and hp transducer

Paine™ 211-50-070 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer

Paine 211-50-070 High Pressure & Temperature Transducer is designed for high pressure & temperature environments.

Der Paine™ 211-50-070 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer ist ein robuster Kombinations-Messumformer für hohe Drücke/hohe Temperaturen (HP/HT). Dieses kompakte Gerät verfügt über eine vollverschweißte Bauweise, die Präzision, Stabilität und Wiederholbarkeit auch in Umgebungen garantiert, in denen es zu starken Erschütterungen und Vibrationen kommen kann. Dieser für Anwendungstemperaturen von bis zu 260 °C (500 °F) konzipierte Messumformer stellt eine hervorragende Lösung für Offshore-, Bohrloch-, Energie- und Industrieanwendungen dar.

Hauptmerkmale

  • Geeignet zur Messung unter Förderbedingungen bei Drücken bis zu 2 068 bar (30 000 psia).
  • Widersteht hohen Drücken und Betriebstemperaturen bis zu 260 °C (500 °F) unter extremen Bedingungen.
  • Erhältlich in einem kleinen Formfaktor mit 12,7 mm (0,5 Zoll) Durchmesser.
  • Voll verschweißte, abgedichtete Ausführung bietet langlebige, beständige und stabile Leistungsmerkmale in rauen und korrosiven Umgebungsbedingungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).