Fallback image
paine 212-40-020 hp and ht transducer

Paine™ 212-40-020 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer

Designed for extreme oil field applications, using SOI technology for precise high-temperature measurement. Its compact ½-in diameter design ensures accuracy & stability in demanding environments.

Der Paine™ 212-40-020 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer ist ein Messumformer im Miniaturformat mit VDC-Ausgang zur kombinierten Messung von hohen Drücken und hohen Temperaturen (HP/TP), der speziell für extreme Ölfeld-Anwendungen konzipiert ist. Der Messumformer vereint innovatives Design mit Silicon-On-Insulator (SOI)-Technologie für eine präzise und kontinuierliche Messung bei hohen Temperaturen. Das kompakte Gerät liefert Genauigkeit und Stabilität in einem extrem kleinen Formfaktor mit nur 12,7 mm (0,5 Zoll) Durchmesser.

Hauptmerkmale

  • Herstellung mittels Silicon-On-Insulator (SOI)-Technologie ermöglicht präzise und kontinuierliche Messungen bei hohen Temperaturen.
  • Kompakte und robuste Ausführung widersteht dem Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Erhältlich in einem kleinen Formfaktor mit 12,7 mm (0,5 Zoll) Durchmesser.
  • Langlebige Lösung ermöglicht den Einsatz in Bereichen mit hohen Drücken und hohen Temperaturen (bis zu 30 000 psia oder 2 069 bar).
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).