Fallback image
paine 212-60-080 compensated dp transducer

Paine™ 212-60-080 Differenzdruck-Messumformer

Paine 212-60-080 Differential Pressure Transmitter provides accurate VDC output for actuator position feedback, featuring temperature compensation and built-in electronics for direct measurement

Der Paine™ 212-60-080 Differenzdruck-Messumformer ist ein temperaturkompensierter, Differenzdruck-Sensor mit VDC-Ausgang. Der Messumformer liefert Messungen für Antriebsstellungs-Rückmeldesignale von hydraulischen und pneumatischen Stellgeräten in Industrie-, Energiewirtschafts-, OEM- und Testumgebungen. Dieser Sensor mit eingebauter Elektronik macht den Einsatz separater Sensoren und Verstärker überflüssig und liefert eine genaue Ausgabe direkt proportional zur Druckdifferenz an den beiden Eingängen.

Hauptmerkmale

  • Bietet hohe Genauigkeit und zuverlässige, langfristige Druckmessungen.
  • Abgedichtete und korrosionsbeständige Bauweise sorgt für langfristige Leistungsmerkmale.
  • Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen den Einsatz in Umgebungen mit starken Vibrationen und Erschütterungen.
  • Auslegung für einen breiten Betriebsdruckbereich bietet hohe Anpassungsfähigkeit.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).