Fallback image
Product Image

Paine™ 212-64-010 Druck- und Temperaturmessumformer

Accurate measurements for fluids and fuel, featuring internal high amplification for rapid response times. Compact, corrosion-resistant design is ideal for rugged industrial & remote applications.

Der Paine™ 212-64-010 Druck- und Temperaturmessumformer ist eine Lösung für die direkte Prozessstrom-, Druck- und Temperaturmessung in Flüssigkeiten und Brennstoffen. Dank seiner integrierten hohen Verstärkung bietet dieser Messumformer sehr genaue Druck- und Temperaturmessungen sowie schnelle Ansprechzeiten. Dieses Gerät verfügt über eine kompakte und korrosionsbeständige Bauweise und hält den anspruchsvollen Bedingungen in Industrie- und Fernanwendungen stand.

Hauptmerkmale

  • Hohe interne Verstärkung bietet eine hohe Messgenauigkeit mit schnellen Ansprechzeiten.
  • Genauigkeit besser als 1,5 % des Bereichsendwerts liefert präzise Daten zur Erfüllung anwendungsspezifischer Anforderungen.
  • Kompakter Formfaktor mit 19 mm (0,75 Zoll) Durchmesser und korrosionsbeständiges Design widerstehen schwierigen Anwendungen.
  • Auslegung für einen breiten Betriebsdruckbereich bietet hohe Anwendungsflexibilität.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).