Fallback image
paine 214-35-500 pressure transmitter

Paine™ 214-35-500 Druckmessumformer

Paine 214-35-500 Subsea Pressure Transmitter is ideal for remote subsea environments, offering flexibility with 3-wire or SEACON® connector options.

Der Paine™ 214-35-500 Unterwasser-Druckmessumformer ist ein Gerät zur Druckmessung in abgelegenen Unterwasser-Umgebungen. Für mehr Anwendungsflexibilität ist dieser Messumformer mit 3-Leiter- oder SEACON® Unterwasser-Schottsteckverbinder-Optionen ausgestattet. Der tauchfähige Messumformer hält dank seiner vollverschweißten und extrem korrosionsbeständigen Bauweise extremen Tiefen stand und verfügt über ein robustes externes Gehäuse für eine wartungsfreie Leistung.

Hauptmerkmale

  • Ausführung mit 3-Leiter- oder SEACON® Unterwasser-Schottsteckverbinder erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Paket mit robustem, tauchfähigen, für 689 bar (10 000 psi) ausgelegten, externen Gehäuse wurde für den Einsatz in Unterwasser-Anwendungen entwickelt.
  • Voll verschweißte Ausführung ermöglicht die Drucküberwachung in korrosiven Umgebungen und wartungsfreien Betrieb.
  • Anschlussarmatur mit ¼ –18 NPT Innengewinde erfüllt die Anforderungen gemäß Industriestandard.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).