Fallback image
paine 215-01-080 temperature sensor

Paine™ Oberflächen-Temperatursensor der Serie 215-01-080

A platinum RTD probe for high temps up to 482 °F (250 °C). Compact & corrosion-resistant, ideal for critical surface temps of machinery & equipment.

Der Paine Oberflächen-Temperatursensor der Serie 215-01-080 ist ein Platin-Widerstandsthermometer (Resistance Temperature Detector, RTD) für hohe Temperaturen von bis zu 250 °C (482 °F). Die kompakte und korrosionsbeständige RTD-Sonde gewährleistet lang anhaltende Leistung in Verbindung mit Zuverlässigkeit, Stabilität und Wiederholbarkeit. Diese Sensoren bieten Genauigkeit und schnelle Ansprechzeiten und sind für wichtige Temperaturmessungen an Oberflächen von Maschinen und Prozessanlagen geeignet.

Hauptmerkmale

  • Sensor widersteht Korrosion und Oxidation in rauen und extremen Umgebungen und bietet dadurch lange Haltbarkeit
  • Schnelle Ansprechzeit liefert präzise Messdaten und verbessert die Effizienz
  • Erhältlich in einem Gehäuse mit 13,08 mm (0,515 Zoll) Durchmesser für einen sehr kleinen Formfaktor
  • Langzeitstabilität und Genauigkeit bieten zuverlässige und beständige Leistungsmerkmale der Messung
  • Individuell anpassbare Sensoroptionen für Fit-For-Use-Designs (FFU)