Fallback image
paine 215-01-120 temperature sensor

Paine™ Temperatursensor für direkte Prozessstrommessung der Serie 215-01-120

Paine 215-01-120 Series Direct Media Temperature Sensor: ideal for high-pressure fluid temperature measurement in machinery & engines.

Der Paine Temperatursensor für direkte Prozessstrommessungen der Serie 215-01-120 ist eine Lösung für wichtige Temperaturmessungen in Prozessmedien mit hohem Druck in Maschinen, Motoren und Prozessanlagen. Dieses Platin-Widerstandsthermometer (Resistance Temperature Detector, RTD) bietet schnelle Ansprechzeiten sowie optimale Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Stabilität bei Temperaturen bis zu 250 °C (500 °F) und gewährleistet dabei lang anhaltende Belastbarkeit. Diese Sensoren eignen sich für wichtige Direkt- und Zufluss-Temperaturmessungen in Flüssigkeiten und Gasen.

Hauptmerkmale

  • Direkte Messung von Prozessmedien mit hohem Druck liefert Messdaten mit hoher Genauigkeit und Stabilität und bietet langfristige, optimale Leistungsmerkmale
  • Korrosionsbeständiges Platin-Widerstandsthermometer für hohe Temperaturen bis zu 250 °C (500 °F) widersteht rauen Umgebungsbedingungen
  • Erhältlich in einem Gehäuse mit 18,59 mm (0,732 Zoll) Durchmesser für einen sehr kleinen Formfaktor
  • Schnelle Ansprechzeit liefert präzise Messdaten und verbessert die Effizienz
  • Individuell anpassbare Sensoroptionen für Fit-For-Use-Designs (FFU)