Fallback image
paine 220-10-020 pressure and temperature transmitter

Paine™ 220-10-020 Druck- und Temperaturmessumformer

A compact, all-welded design withstands extreme environments, offering calibrated output across pressure ranges without A/D conversion.

Der Paine™ 220-10-020 Druck- und Temperaturmessumformer vereint proprietäre Sensortechnologie mit innovativer mikroprozessorbasierter Programmierbarkeit zur Bereitstellung von hochgradig genauen Messungen. Mit seinem kompakten Design und der vollverschweißten, abgedichteten Bauweise widersteht dieser Messumformer extremen Umweltbedingungen. Dieser Messumformer funktioniert ohne AD-Umsetzung und verfügt über eine vollständige Kompensierung und Kalibrierung für breite Betriebsdruckbereiche.

Hauptmerkmale

  • Bewährte Sensortechnologie und digitale Architektur auf Mikroprozessorbasis sorgen für hohe Genauigkeit.
  • Erhältlich in einem kompakten Formfaktor mit 19 mm (0,75 Zoll) Durchmesser.
  • Voll verschweißte, abgedichtete Ausführung bietet langlebige, beständige und stabile Leistungsmerkmale in extremen Bedingungen.
  • Breiter Betriebsdruckbereich erhöht die Anwendungsflexibilität bei Überwachungsmessungen in schwierigen Umgebungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).