Fallback image
68Q Family

Paine™ 220-11-0010 Druckmessumformer

Paine 220-11-0010 Pressure & Temperature Transmitter offers reliable digital measurements for downhole and subsea applications.

Der Paine™ 220-11-0010 Druck- und Temperaturmessumformer mit bewährter Sensorbauweise und -Technologie ist eine innovative Lösung für digitale Druck- und Temperaturmessungen in Bohrloch- und Unterwasser-Anwendungen. Dieser Messumformer gewährleistet die Bereitstellung kontinuierlicher, zuverlässiger und genauer Daten bei der Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas und in anderen Anwendungen. Dank seines kompakten und korrosionsbeständigen Designs widersteht dieses Gerät rauen Umgebungsbedingungen und bietet hervorragende Langzeitstabilität.

Hauptmerkmale

  • Kompakte und korrosionsbeständige Ausführung widersteht dem Einsatz in rauen Umgebungen und bietet lange Haltbarkeit.
  • Ausgezeichnete Stabilität sorgt für beständige und zuverlässige Leistungsmerkmale.
  • Druckmessbereiche bis zu 2 068 bar (30 000 psia) erhöhen die Anwendungsflexibilität.
  • Unterstützte Betriebstemperaturen bis zu –40 °C bis +150 °C (–40 °F bis 302 °F) ermöglichen die Erfüllung zahlreicher Prozessanforderungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).