Fallback image
paine 220-30-020 subsea transmitter

Paine™ 220-30-020 Druck- und Temperaturmessumformer für Unterwasser-Anwendungen

Der voll tauchfähige Paine™ 220-30-020 Druck- und Temperaturmessumformer für Unterwasser-Anwendungen ist eine zuverlässige Lösung für die Messung von Drücken und Temperaturen in abgelegenen Unterwasser-Anlagen. Dieser Messumformer stellt genaue digitale Messungen bereit und verwendet das CANopen® Digital Subsea Instrumentation Interface gemäß dem Industriestandard. Mit seiner vollverschweißten Bauweise ermöglicht dieser Messumformer einen langandauernden Unterwasserbetrieb und erfüllt die Anforderungen gemäß API 17F/ISO 13628-6 und CIA 443 (SIIS-Gerät Stufe 2).

Hauptmerkmale

  • Voll tauchfähiger Messumformer für Druck- und Temperaturmessungen in abgelegenen Unterwasser-Anwendungen.
  • Messumformer mit beständigen Leistungsmerkmalen und guter Genauigkeit von digitalen Messungen.
  • Intelligentes CANopen® Digital Subsea Instrumentation Interface bietet hohe Auflösung und Zuverlässigkeit.
  • Ausführung mit Autoclave-Armatur mit 3/8 Zoll Innengewinde entspricht den Anwendungsanforderungen gemäß Industriestandard.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).