Fallback image
Product Image

Paine™ 226-10-010 Differenzdruck- und Temperaturmessumformer

Der Paine™ 226-10-010 Differenzdruck- und Temperaturmessumformer ist eine Lösung für die Bereitstellung von Differenzdruck- und Temperaturmessungen in Echtzeit. Mit einem Digitalausgang gemäß dem Standard RS-485 und einer benutzerdefinierten Programmierbarkeit des Flächenverhältnisses (A1/A2) lässt sich dieser Messumformer auf spezifische Anwendungsanforderungen abstimmen. Dieser digitale Messumformer ist darüber hinaus für Präzisionsmessungen konzipiert und kann für die Bestimmung von Antriebskraft und Antriebsstellung verwendet werden.

Hauptmerkmale

  • Programmierbarkeit des Flächenverhältnisses ermöglicht korrigierte Differenzdruckmessungen, um anwendungsspezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Digitaler Ausgang in Echtzeit bietet zuverlässige Differenzdruckmessungen und ermöglicht Messungen an einzelnen Anschlüssen.
  • Langlebige Ausführung ist ideal für pneumatische und hydraulische Stellgeräte in Fahrzeug-, Luft- und Raumfahrt sowie Testanwendungen geeignet.
  • Ausgezeichnete Langzeitstabilität sorgt für langfristige, zuverlässige Leistungsmerkmale.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).