Fallback image
paine 226-30-0020 submersible pressure transmitter

Paine™ 226-30-0020 Differenzdruck- und Temperaturmessumformer

Paine 226-30-0020 Subsea Transmitter provides precise differential pressure and temperature measurements for liquids and gases.

Der Paine™ 226-30-0020 Differenzdruck- und Temperaturmessumformer bietet präzise Differenzdruck- und Temperaturmessungen in Flüssigkeiten und Gasen. Dieser voll eintauchfähige Messumformer gewährleistet hochauflösende digitale Messgenauigkeit und verfügt über ein CANopen®-Protokoll für die einfache Systemintegration gemäß dem Industrie-Standard. Dank seiner universellen Montagemöglichkeiten ist dieser robuste Messumformer eine hervorragende Lösung für abgelegene Unterwasser-Anwendungen

Hauptmerkmale

  • Voll tauchfähiger Differenzdruck- und Temperaturmessumformer für den Einsatz in abgelegenen Unterwasser-Anwendungen.
  • Liefert digitale Differenzdruck- und Temperaturmessungen mit hoher Genauigkeit.
  • Digitales CANopen® Protokoll gemäß Industriestandard ermöglicht einfache Systemintegration.
  • Universelle Montage bietet flexible Installation, Einbauorte und Ausrichtung.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).