Fallback image
paine 310-38-0050 pressure transducer

Paine™ 310-38-0050 Druckmessumformer

Paine 310-38-0050 High Pressure Transducer is an ultra-miniature, high precision device designed for harsh environments.

Der Paine™ 310-38-0050 Hochdruck-Messumformer ist ein hochpräzises Messgerät im Ultra-Miniaturformat für die Bereitstellung wichtiger Daten in Echtzeit. Dieser kompakte und zugleich langlebige Messumformer ist speziell für raue Umgebungsbedingungen konzipiert, einschließlich Bohrlochanwendungen mit schnell wechselnden hohen Drücken (0 bis 1 723 bar bzw. 0 bis 25 000 psia) und hohen Temperaturen (218 °C bzw. 425 °F). Dieses Gerät ist für genaue Messungen ausgelegt und gewährleistet eine verbesserte Echtzeit-Datenerfassung für eine erhöhte Produktionseffektivität.

Hauptmerkmale

  • Äußerst kleiner Durchmesser von 0,93 cm (0,37 Zoll) bietet einen kompakten und schmalen Formfaktor, um zahlreichen Einbauanforderungen gerecht zu werden.
  • Widersteht dem Einsatz in rauen Umgebungen mit hohen Drücken und Temperaturen sowie schnell wechselnden Betriebsdrücken.
  • Präzise Echtzeitdaten optimieren die Produktionsparameter.
  • Gesamtfehler von ±0,025 % des Bereichsendwerts bietet überragende Genauigkeit.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).