Fallback image
paine 320-10-010 hp and ht transmitter

Paine™ 320-10-010 Druck- und Temperaturmessumformer mit hoher Genauigkeit

Digital measurement accuracy; ideal for downhole drilling applications. Features flexible digital networking, calibrated for high pressure accuracy & withstands extreme conditions.

Der Paine™ 320-10-010 Druck- und Temperaturmessumformer mit hoher Genauigkeit ist für die digitale Messgenauigkeit konzipiert und bildet die ideale Lösung für neue Werkzeugkonzepte und Nachrüstungen. Dieser Messumformer verfügt über digitale Netzwerkflexibilität und Programmierbarkeit und ist vollständig kompensiert und eingestellt für Genauigkeit in Hochdruckbereichen. Dieses langlebige Gerät hält extremen Umgebungsbedingungen stand und ist die ideale Wahl für Bohrlochdruck- und Temperaturmessungsanwendungen.

Hauptmerkmale

  • Digitaler Druck- und Temperaturmessumformer mit hoher Genauigkeit ist eine ideale Lösung für neue Werkzeugkonzepte und Nachrüstungen.
  • Beständigkeit in rauen und extremen Umgebungen sorgt für Langlebigkeit in schwierigen Anwendungen.
  • Voll kompensierte und eingestellte Ausführung bietet überragende Genauigkeit in Hochdruckbereichen.
  • Digitales Netzwerk bietet Flexibilität und Programmierbarkeit für diverse Anwendungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).