Fallback image
Plantweb Insight Inline Corrosion Application

Plantweb Insight™-Inline-Anwendung für Korrosion

PlantWeb Insight Inline Corrosion App zur kontinuierlichen Überwachung von Wireless-Sonden, Korrosivitätsalarmen, Sensorlebensdauer, Batterieladezustand und mehr. NACE-basierte Heatmap bietet Einblicke in die Korrosivität von Prozessmedien.

Die Plantweb Insight-Inline-Anwendung für Korrosion wurde für die kontinuierliche Analyse und für Korrosionsüberwachungstrends von installierten Wireless-Korrosionssensoren entwickelt. Die Anwendung bietet einen Einblick in den Gerätezustand und gibt bei definierten Schwellenwerten Warnmeldungen für schwere Ätzwirkung, Nutzungsdauer der Sonde, niedrigen Batteriestand und mehr aus. Eine intuitive Heatmap (Übersicht) mit aussagekräftigen Informationen zur ätzenden Wirkung von Flüssigkeiten, basierend auf dem NACE-Standard.

Hauptmerkmale

  • Zeigt ein intuitives Dashboard mit detaillierten Überwachungsinformationen von Wireless-Korrosionssystemen an.
  • Anwender erhalten einen Einblick in die wichtigsten Leistungsindikatoren für ein besseres Verständnis des aktuellen Korrosionszustands ihrer Anlage.
  • Automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen erleichtern und optimieren die Entscheidungsfindung.
  • Kontinuierliche Überwachung wichtiger Anlagen verbessert Zuverlässigkeit sowie Sicherheit und mindert Umweltauswirkungen.
  • Vorhandene Systeme sowie Wireless-Infrastruktur können problemlos integriert und mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop-Computer oder mobile Geräte
  • Zugriff auf die flexible Softwareinstallation über die meisten Webbrowser
  • Die Anwendung ist benutzerfreundlich und erfordert nur wenig Einarbeitung.