Fallback image
plantweb-monitor-pdp

Nicht intrusive Plantweb Insight™-Anwendung für Korrosion

Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion App mit Darstellungen und Analysen zur Beurteilung von Korrosion und Erosion.

Die nicht-intrusive PlantWeb Insight-Anwendung für Korrosion bietet ein tiefes Verständnis Ihres Anlagenzustands und ermöglicht vorausschauende Wartung sowie die Anlagenoptimierung. Rosemount™ Wireless Permasense Korrosionsdaten werden sicher an den Endanwender übermittelt und bieten erstklassige Visualisierungen und Analysen, um Korrosions- und Erosionsauswirkungen zu beurteilen. Diese Anwendung verbessert die fundierte Entscheidungsfindung, um den steigenden Anforderungen der modernen Prozessindustrie zu begegnen.

Hauptmerkmale

  • Zeigt ein intuitives Dashboard mit detaillierten Überwachungsinformationen von Wireless-Korrosionssystemen an.
  • Anwender erhalten einen Einblick in die wichtigsten Leistungsindikatoren für ein besseres Verständnis des aktuellen Korrosionszustands ihrer Anlage.
  • Automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen erleichtern und optimieren die Entscheidungsfindung.
  • Vorhandene Systeme sowie Wireless-Infrastruktur können problemlos integriert und mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Kontinuierliche Überwachung wichtiger Anlagen verbessert Zuverlässigkeit sowie Sicherheit und mindert Umweltauswirkungen.
  • Identifizierung von Sensoren, die von Korrosion betroffen sind, mittels Metallverlust-Wärmekarten, die eine visuelle Korrelation spezifischer Korrosionsereignisse mit Prozessänderungen ermöglichen.
  • Die Verarbeitung mit patentierter Adaptive Cross Correlation (AXC) bietet erstklassige Genauigkeit bezüglich der Dicke sowie einzigartigen Einblick in die Sensoränderungsrate im Messobjekt.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.