Fallback image
Product Image

Plantweb Insight™-Anwendung für Wireless-Druckmessumformer

Plantweb Insight Wireless Pressure Gauge App bietet Manometeranzeigen, Fernüberwachung und Trends auf einen Blick.

Die Plantweb Insight-Anwendung für Wireless-Druckmessumformer überwacht alle Wireless-Druckmessumformer mittels einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Die Strategie „Know before You Go“ bietet Benutzern die Flexibilität zur Anzeige wichtiger Druckmessungen und Trends. Dies hält die Bediener und das Wartungspersonal aus der Ferne über sich ändernde Bedingungen vor Ort auf dem Laufenden. Zu weiteren Vorteilen gehören die Reduzierung oder die Ergänzung von manuellen Kontrollgängen und eine erhöhte Sicherheit, da das Personal keine Ex-Bereiche betreten muss.

Hauptmerkmale

  • Benutzerfreundliches, visuelles Dashboard bietet „Know Before You Go“-Einblicke in das Rosemount Wireless-Druckmessgerät.
  • Visuelles Dashboard zeigt Status und Alarme von Wireless-Druckmessgeräten, einschließlich Benachrichtigungen bzgl. Überdruck, in Echtzeit an.
  • Verfolgung des min., max. und durchschnittlichen Drucks.
  • Bestehende Systeme und Wireless-Infrastrukturen können problemlos konfiguriert bzw. integriert und so mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.
  • Automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen erleichtern und optimieren die Entscheidungsfindung.
  • Kontinuierliche Überwachung wichtiger Anlagen verbessert Zuverlässigkeit, Sicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeffizienz.