Fallback image
Rosemount™ 0085 Pipe Clamp Temperature Sensor

Rosemount™ 0085 Temperaturfühler mit Rohrklemme

This pipe clamp sensor provides a surface temperature measurement solution, featuring easy installation anywhere with a selection of clamp sizes and materials.

Mit seiner Auswahl an Klemmenausführungen, -größen und -werkstoffen lässt sich das Rosemount 85 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme problemlos an beliebigen Stellen installieren und bietet eine anpassbare Lösung zur Messung verschiedenster Oberflächentemperaturen. Dieser Platin-Widerstandstemperaturdetektor kann mit einer Silber- oder Nickelspitze ausgestattet werden, um die Ansprechzeit zu verbessern, und stellt die ideale Lösung für Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten und schweren Flüssigkeiten oder Partikeln dar. Das federbelastete Widerstandsthermometer stellt einen optimalen Oberflächenkontakt für verbesserte Leistungsmerkmale sicher.

Hauptmerkmale

  • Um dem Anwendungsbedarf gerecht zu werden, deckt der Sensor einen großen Temperaturbereich (–200 bis +300 °C [–328 bis 572 °F]) ab.
  • Direkte Montage an Rosemount 648 Wireless mit Rosemount X-well™ Technologie sorgt für eine präzise Messung der Prozesstemperatur.
  • Die große Vielfalt an Klemmenausführungen, -größen und -werkstoffen ermöglicht die Installation an beliebigen Stellen und sorgt für Flexibilität in der Anwendung.
  • Einfache Installation, die kein Schneiden oder Schweißen der Rohrleitung erfordert
  • Platin-Widerstandsthermometer mit Silberspitze sorgen für eine bessere Ansprechzeit.
  • Kann in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, schweren Flüssigkeiten oder Partikeln eingesetzt werden, um die Haltbarkeit und Stabilität zu verbessern.
  • Die Sicherheit wird erhöht, da die Konstruktion ohne Prozesseingriff die Notwendigkeit eines Prozessanschlusses für Flüssigkeiten mit toxischen Eigenschaften überflüssig macht.
  • Der ausgezeichnete Oberflächenkontakt des federbelasteten Widerstandsthermometers ermöglicht verbesserte Leistungsmerkmale.