Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount 1057 triple channel transmitter

Rosemount™ 1057 Drei-Kanal-Messumformer

The 1057 analyzer supports three inputs for pH/ORP/ISE or Contacting Conductivity/Resistivity sensors. It allows dual measurements to reduce cost per loop and save panel space efficiently.

Der Rosemount 1057 Dreikanal-Messumformer kann bis zu drei unabhängige Flüssigkeitsanalysemessungen für pH/ORP-Sensoren und konduktive Leitfähigkeitssensoren anzeigen. Mit einer Auswahl an bis zu drei Flüssigkeitsmessungen können Sie die Kosten pro Messkreis reduzieren und Platz an der Schalttafel sparen.

Hauptmerkmale

  • Schnellstart-Programmierung, automatische Erkennung von Sensorplatinen und modulare Bauweise ermöglichen eine einfache Installation
  • Schneller Überblick über wichtige Informationen auf einer großen, konfigurierbaren Anzeige