Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 1066 Transmitter

Rosemount™ 1066 Einkanal-Messumformer

Supports continuous measurement of one liquid analytical input. It offers easy internal access and wiring, with a large display for clear visibility of live measurements.

Der Rosemount 1066 Einkanal-Messumformer unterstützt kontinuierliche Messungen eines einzelnen Eingangs zur Flüssigkeitsanalyse: pH-Sensor, Leitfähigkeitssensor, Chlorsensor, Sensor für gelösten Sauerstoff oder Ozonsensor. Das Design unterstützt einfachen internen Zugang und Kabelanschlüsse. Das große Display bietet hervorragende Sichtbarkeit für Live-Messungen und angezeigte Parameter. Praktischerweise werden Echtzeit-Prozessvariablen während der Programmierungs- und Kalibrierungsroutinen stets angezeigt.

Hauptmerkmale

  • Schnellstart-Programmierung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
  • Ex-Zulassungen für FM, CSA und ATEX/IECEx Eigensicherheit
  • Digitale HART®- oder FOUNDATION™ Feldbus-Kommunikation bietet Einblick in Prozessparameter
  • Problemlose Konnektivität mit SPS und Leitsystemen durch Auswahlmöglichkeit von HART®- oder FOUNDATION™ Feldbus-Kommunikation