Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount-114c-thermowell-1-group

Rosemount™ 114C Schutzrohr

This thermowell solution is available in threaded, flanged, Van Stone and welded mounting styles with straight, tapered or stepped stem profiles to meet a variety of application requirements.

Das aus massivem Stangenmaterial konstruierte Rosemount 114C Schutzrohr ist mit einer Bandbreite an Industriestandard-Konfigurationen kompatibel und garantiert Stabilität und Integrität für Ihre Prozessmessungen. Diese flexible Schutzrohr-Lösung lässt sich über eine Gewinde-, Flansch-, Van Stone- oder geschweißte Verbindung auf verschiedene Weise montieren und erfüllt mit geraden, konischen oder abgestuften Schaftprofilen eine Vielzahl an Anwendungsanforderungen. Um größtmögliche Prozess-Anpassbarkeit und -Kompatibilität zu gewährleisten, ist dieses Produkt in einer großen Auswahl verschiedener Materialien erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Montageausführungen mit Gewinde, Flansch, Van Stone und in Schweißausführung mit Schaftprofiloptionen, die Flexibilität in der Anwendung ermöglichen.
  • Die große Auswahl an Schutzrohr-Werkstoffen (von Edelstahl bis hin zu exotischen Werkstoffen) erfüllt unterschiedliche Prozessspezifikationen.
  • Optionale Berichte der Wirbelfrequenzberechnung gewährleisten, dass das Schutzrohr-Design mit den Prozessbedingungen kompatibel ist.
  • Flexible Design-Modifikatoren für die Stärke von Kern, Durchgang und Spitze ermöglichen eine individuelle Anpassung für besondere Anwendungsanforderungen.
  • Die Van Stone-Ausführung lässt für die Wirtschaftlichkeit unterschiedliche Flanschwerkstoffe vom Schaft zu.
  • Schutzrohroptionen, einschließlich NACE, Werkstoffzertifikat und PMI, stellen die Rückverfolgbarkeit oder Kompatibilität des Werkstoffs sicher.
  • Spezielle Prüfungsoptionen, einschließlich externem hydrostatischen Drucktest, Farbeindringprüfung und viele mehr, um Prozessanforderungen zu erfüllen.