Fallback image
Rosemount™ 114P Protection Tube

Rosemount™ 114P Schutzrohr

Typically used in the Chemical and Pharmaceutical industries, this solution is designed to allow for a fast time response or for applications where long immersion lengths are needed.

Das Rosemount 114P Schutzrohr besteht aus einem Metallrohr und ist an der Spitze mit einer geschweißten Verschlusskappe abgedichtet. Die Öffnung der Prozessleitung verfügt entweder über einen Flansch oder eine gefräste Verschraubung mit Gewinde, die entlang des Rohrs angeschweißt ist. Diese Schutzrohrlösung wird in der Regel in der chemischen und pharmazeutischen Industrie verwendet und ist so konzipiert, dass sie eine schnelle Ansprechzeit ermöglicht. Sie ist auch geeignet für Anwendungen, bei denen große Einbaulängen erforderlich sind.

Hauptmerkmale

  • Montageausführungen mit Gewinde und Flansch, mit Schaftprofiloptionen, die Flexibilität in der Anwendung ermöglichen.
  • Erhältlich in doppelt bewertetem Edelstahl 316/316L und Edelstahl 316Ti
  • Die Schutzrohroptionen umfassen Zertifikate für Materialkonformität und Rückverfolgbarkeit nach EN 10204 Typ 3.1
  • Spezielle Prüfungsoptionen, einschließlich Prüfung des externen und internen Drucks und Farbeindringprüfung