Fallback image
rosemount 1195 integral orifice primary element

Rosemount™ 1195 Wirkdruckgeber mit integrierter Messblende

The Rosemount 1195 Integral Orifice Element enables accurate flow measurement in 0.5–1.5 in. lines.

Der Rosemount 1195 Wirkdruckgeber mit integrierter Messblende ist dazu konzipiert, sehr genaue Durchflussmessungen in kleinen Leitungsgrößen (15–40 mm bzw. 0,5–1,5 Zoll) einfacher zu ermöglichen. Der in einem Messrohr integrierte Wirkdruckgeber lässt sich problemlos installieren und ist für Durchflussmessungen von Gas, Flüssigkeit oder Dampf geeignet. Dieses Produkt verfügt eine selbstzentrierende Messblende zur Vermeidung von Installationsfehlern und kann als komplett montiertes Durchfluss-Messsystem oder als Einzelteil bestellt werden.

Hauptmerkmale

  • In einer Messstrecke des Durchflussmessgeräts integrierter Wirkdruckgeber vereinfacht den Einbau.
  • Die Bestellung als Montageeinheit mit einem Messumformer bietet ein komplettes Durchflussmesssystem.
  • Ausführung für kleine Nennweiten zwischen 15 und 40 mm (0,5 und 1,5 Zoll) ermöglicht optimale Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Durchflussmessung.
  • Selbstzentrierende Messblende verhindert Einbaufehler, um bestmögliche Leistungsmerkmale zu erzielen.
  • Mögliche Direktmontage an einen beliebigen Rosemount Differenzdruck-Messumformer und eine Reihe von Prozessanschlüssen erhöhen die Anwendungsflexibilität.