Fallback image
1299 Diaphragm Seals with Shadows 590x350

Rosemount™ 1299 – Druckmittlersystem

Protect transmitters with flanged/threaded diaphragm seals to isolate parts from corrosive/erosive materials and extreme temperatures.

Schützen Sie Ihre Messumformer mit Flansch- und Gewindedruckmittlern, indem Sie interne Bauteile vor korrosiven und erosiven Werkstoffen oder Schäden durch Prozessmedien mit extremen Temperaturen isolieren. Erhöhen Sie die Lebensdauer des Geräts, reduzieren Sie die Kosten und sorgen Sie für einen zuverlässigen Betrieb bei der Messung von Füllstand und Druck.

Hauptmerkmale

  • Neue intuitive Modellstruktur erleichtert die Bestellung des richtigen Druckmittlersystems
  • Neue 800 PSI Gewindeanschluss-Auslegung
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorabbescheinigung der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen
  • Fehlender Bedarf an Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für druckbeaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können den Einfluss der Temperatur im Vergleich zu herkömmlichen Installationen um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.