Fallback image
rosemount 140 retractable conductivity sensor

Rosemount™ 140 Leitfähigkeitssensor mit Wechselarmatur

Retractable design for removal without process shutdown. Its rugged construction withstands high temperatures and pressures up to 200°C and 100 psig.

Der Rosemount 140 Kontakt-Leitfähigkeitssensor in Wechselarmaturausführung ermöglicht den Ausbau des Sensors aus einer Rohrleitung oder einem Behälter, ohne den Prozess abschalten zu müssen. Die robuste Bauweise des Leitfähigkeitssensors ergibt eine hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit von bis zu 200 °C bzw. 100 psig.

Hauptmerkmale

  • Das Design mit Wechselarmatur ermöglicht das Entfernen des Leitfähigkeitssensors aus einer Rohrleitung oder einem Behälter, ohne den Prozess abschalten zu müssen.
  • Inklusive vollständiger Befestigungselemente
  • Verfügbar mit Zellkonstanten von 0,2 und 1,0/cm