Fallback image
Product Image

Rosemount™ 1408A Füllstands- und Durchflussmessumformer – berührungsloses Radar

80GHz FMCW radar for basic applications in utilities, compact stainless-steel housing, with open channel flow calculations, Smart Echo Supervision™, available with 4-20 mA HART and IO-Link

Der Rosemount 1408A Füllstandsmessumformer bietet präzise kontinuierliche Füllstandsmessung. Das Radar ermöglicht ausgezeichnete Oberflächenüberwachung, genaue Füllstandsmessungen und Berechnungen des Durchflusses im offenen Kanal. Dank kompakter Bauweise und Freiluftzulassung eignet sich dieser Messumformer perfekt für Anwendungen in der Wasser- und Abwasserindustrie sowie für Versorgungsunternehmen in anderen Branchen. Stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften sicher, maximieren Sie Ihre Produktionskapazität und verhindern Sie Überfüllungen und Trockenläufe.

Hauptmerkmale

  • Der kompakte Formfaktor ermöglicht die Installation in Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot, z. B. in kleinen Tanks und Behältern
  • Prozessanschluss G1 Zoll ist mit dem gesamten Sortiment modularer Prozessanschlussadapter kompatibel
  • Elektroanschluss M12 ermöglicht einfache Installation und Inbetriebnahme
  • 2 Leiter 4–20 mA/HART® oder 3 Leiter 4–20 mA und IO-Link ermöglichen eine einfache Integration in bestehende oder neue Systeme
  • Konfigurierbarer Schalterausgang zur Anzeige von abnormalen Füllstandsbedingungen
  • Zuverlässige Füllstandswerte bis zur Tankoberseite ohne Totzone – ideal für kleine Tanks
  • Der Sensor unterstützt Durchflussberechnungen durch integrierte Gleichungen oder Strapping (Stützpunkt)-Tabellen
  • Robustes Edelstahlgehäuse in abtropfsicherer Ausführung, das gegen Außenbedingungen wie Kondensation, Ablagerungen oder Spinnweben beständig ist.
  • Fernsteuerung der Prozessparameter dank der Möglichkeit, mit dem Rosemount™ 3490 Controller gekoppelt zu werden
  • 80-GHz- und FMCW-Technologie bieten einen fokussierteren Abstrahlwinkel, um interne Hindernisse zu umgehen und deren Handhabung zu optimieren
  • Die Fast-Sweep-Technologie bietet eine kontinuierliche Oberflächenverfolgung, die insbesondere bei schnellen Befüllungsanwendungen für eine höhere Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messung sorgt
  • Wartungsfreie Lösung ist unbeeinflusst von Prozessbedingungen wie Dichte, Viskosität, Temperatur, Druck und pH-Wert