Fallback image
rosemount 141 insertion conductivity sensor

Rosemount™ 141 Eintauch-Leitfähigkeitssensor

The Rosemount 141 sensors are ideal for clean, low conductivity applications and feature a ¾ inch MPT connection for direct installation in piping, vessels, or flow tees.

Der Rosemount 141 Kontakt-Leitfähigkeitssensor ist ideal für den Einsatz in sauberen Anwendungen mit geringer Leitfähigkeit geeignet. Der Leitfähigkeitssensor verfügt über einen 3/4-Zoll-MPT-Prozessanschluss für den Einbau direkt in Prozessleitungen, Behälter oder Durchfluss-T-Stücke. Der Leitfähigkeitssensor ist für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 200 °C in einer Hochtemperatur-Ausführung lieferbar.

Hauptmerkmale

  • Wählbare Zellkonstanten von 0,2/cm und 1,0/cm für Anwendungen mit mäßig hoher Leitfähigkeit
  • Hochtemperatur-Ausführungen für den Einsatz des Leitfähigkeitssensors bei Temperaturen zwischen 100 °C und 200 °C
  • Integrierte Aluminiumguss-Anschlussdose ermöglicht einfache Feldverkabelung