Rosemount™ 1495 Messblende
The Rosemount 1495 Orifice Plate provides reliable flow measurement with a square-edged concentric bore in paddle or universal types. Available in 2–24 in.
Hauptmerkmale
- Lieferbar in Nennweiten von 5 bis 600 mm (2 bis 24 Zoll) oder anwendungsspezifischen Nennweiten, um die Anwendungsflexibilität zu erhöhen.
- Hergestellt in Übereinstimmung mit AGA-, ASME-, ISO-, API- und DIN-Normen.
- Standardkonfiguration mit scharfkantiger, konzentrischer Bohrung in den Messblenden mit Steck- und Universalausführung.
- Verfügbarkeit in zahlreichen Werkstoffen ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Prozessbedingungen.
- Hält hohen Temperaturen und Drücken stand und bietet lange Haltbarkeit.