Fallback image
rosemount 1496 orifice flange union

Rosemount™ 1496 Messblende mit Flanschverschraubung

The Rosemount 1496 Orifice Flange Union secures orifice plates for reliable flow measurement.

Die Rosemount 1496 Messblenden-Flanschverschraubung hält Messblenden in Position und gewährleistet so eine verlässliche Durchflussmessung. Die Flanschverschraubung verfügt über einen Gewindeanschluss (180 Grad Abstand) und hält hohen Temperaturen und Drücken bis zu ANSI Class 2500 stand. Diese Flanschverschraubungen erfordern keine Bohrung vor Ort und werden vollständig montiert geliefert, inklusive Bolzen, Muttern, Schraubenwinden, Dichtungen und Rohranschlüssen.

Hauptmerkmale

  • Ordnungsgemäße Positionierung der Messblende ermöglicht zuverlässige und genaue Durchflussmessungen.
  • Druckentnahme mit Gewinde erfordert keine Bohrung für den Flanschanschluss vor Ort und bietet eine einfach zu installierende Lösung.
  • Im Lieferumfang enthaltene Befestigungselemente ermöglichen eine einfache Installation.
  • Lieferbar in Nennweiten bis zu 600 mm (24 Zoll) oder anwendungsspezifischen Nennweiten.
  • Anpassungsfähige Flanschverschraubung widersteht hohen Temperaturen und Drücken bis zu ANSI Class 2500.
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 19214 Teil 1 und ASME B16.36.