Fallback image
rosemount 150 conductivity sensor

Rosemount™ 150 Eintauch-/Untertauch-Leitfähigkeitssensor

The Rosemount 150 Conductivity Sensor, with cell constants of 0.1, 0.5, and 1.0, is ideal for boiler blowdown and cooling water applications.

Der Rosemount 150 Eintauch-/Untertauch-Leitfähigkeitssensor ist mit Zellkonstanten von 0,1, 0,5 und 1,0 erhältlich. Diese Leitfähigkeitssensoren eignen sich hervorragend für den Einsatz in der Kesselabsalzung und in offenen Kühlwasserrücklaufanwendungen. Der Leitfähigkeitssensor kann in eine Prozessleitung oder die Seite eines Tanks eingeschraubt oder für eine tauchfähige Installation an einem Rohr befestigt werden.

Hauptmerkmale

  • Hervorragend geeignet als Sollwertdetektor, wenn Genauigkeit über einen großen Leitfähigkeitsbereich nicht erforderlich ist
  • Geeignet für Anwendungen, die ein Eintauchen bzw. Untertauchen erfordern
  • Wählbare Zellkonstanten von 0,1, 0,5 und 1,0