Fallback image
rosemount 1500xa process gas chromatograph

Rosemount™ 1500XA Gas-Chromatograph

The Rosemount 1500XA process gas chromatograph combines field-proven components with a large-capacity air-bath oven.

Der Rosemount 1500XA Prozessgas-Chromatograph vereint die bewährten Analysekomponenten der feldmontierten Gaschromatographen von Emerson mit der größeren Kapazität von herkömmlichen Ausführungen mit Heißluftofen. Dieser modulare und skalierbare Analysator bietet unvergleichliche Flexibilität und Zuverlässigkeit in einem einzigen Analysegerät und kann für vielfältige Prozessgasanwendungen konfiguriert werden.

Hauptmerkmale

  • Klassischer Heißluftofen mit maximaler Flexibilität
  • Dual Ethernet-Kommunikation für den Anschluss an Prozessleitsysteme und WAN-Wartungsnetzwerke unter Verwendung von Standardprotokollen
  • Neue XA-Ventile basieren auf dem zuverlässigen Design unserer bewährten GC-Membranventile mit 6 Ports
  • Ofenkapazität für bis zu acht GC-Ventile und vier Detektoren, wobei bis zu zwei Flammendetektoren sein können
  • Auswahl an Wärmeleitfähigkeits-, Flammenionisations- und Flammenphotometriedetektoren
  • Empfindlichkeit der Wärmeleitfähigkeitsdetektoren (WLD) bis zu wenigen ppm (Parts per Million)
  • Speicher für bis zu 2 500 Chromatogramme, einschließlich Kalibrierung und Validierung
  • 2 Takte ermöglichen bis zu 2 Anwendungen, die mit unterschiedlichen Analysezykluszeiten gleichzeitig ausgeführt werden können
  • Optionale interkolumnare Wärmeleitfähigkeitsdetektoren (ITC)
  • Parallele Chromatographie zur Aufschlüsselung komplexer Analysen in einfachere Analyseströme zur Verbesserung von Zykluszeiten und mehr Bedienerfreundlichkeit